Numéro de produit: 8777ELW

Audio, Instrument de contrôle & , #22-3pr, PP, Indiv. Feuille, veste LSZH, Cca

Câble audio et de contrôle pour instruments, 3 paires, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7 x 30), isolation en polypropylène, paires blindées individuellement (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine LSZH, CPR Cca &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red, Black & White, Black & Green
Red, Green, Blue

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Polyester

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7.00 mm (0.276 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 34.8 Ohm/km (10.6 Ohm/1000ft) 98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 180.4 pF/m (54.99 pF/ft) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2 A

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
70 mm (2.8 in)

Tension de traction maximum

180 N (40 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur, extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 26-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 26-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8777ELW.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605206633
8777ELW.01305 Orange Bobine 305 m 8719605217660