Numéro de produit: 8777LS

Audio, Instrument de contrôle & , #22-3pr, PP, Indiv. Feuille, gaine LSZH, SWA

Câble audio et de contrôle pour instruments, 3 paires, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7 x 30), isolation en polypropylène, paires blindées individuellement (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine LSZH, armure en fil d'acier &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red, Black & White, Black & Green
Red, Green, Blue

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC each pair
Polyester each pair

Blindage extérieur

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7 mm (0.28 in) Chrome (RAL 7037)

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.35 mm (0.0531 in) 11.5 mm (0.453 in)

Diamètre total du câble (nominal)

11,5 mm (0,453 po)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 34.8 Ohm/km (10.6 Ohm/1000ft) 98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 180.4 pF/m (54.99 pF/ft) 50 Ohm 0.59 µH/m (0.18 µH/ft) 2 A

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
115 mm (4.53 in)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur - Euroclasse Eca, Résistance aux UV, Résistance aux huiles - IEC 60811-404<><><>

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.267 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.267 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8777LS.00500 Noir Bobine 500 m 8719605019578
8777LS.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605019561
8777LS.K01000 Noir Bobine 1,000 m 8719605019585