Numéro de produit: 88104

RS232/422 Low Cap, #24-4pr, FFEP, feuille O/A, gaine PVDF, CMP, 100 Ω

Câble informatique EIA RS-232/422, 4 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7 x 32), isolation en mousse FEP, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine en fluorocopolymère, homologué plénum

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées ; applications à distance étendue RS-232 ; applications RS-422 ; communication informatique ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.014 in (0.36 mm) 0.259 in (6.58 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,58 mm (0,259) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 12.95 pF/ft (42.49 pF/m) 23.3 pF/ft (76.4 pF/m) 100 Ohm 1.3 ns/ft 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) 78% 1.54 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

14 Ohm/1000 pieds (46 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Tension de traction maximum

22 kg (49 livres)

Poids câble en vrac

34 lb/1000 pi (51 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 test à la flamme dans un plénum (UL910)

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.322 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.322 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
88104 0081000 Gris 612825216681 C
88104 008500 Gris 612825216698 C