Numéro de produit: 88760

Électronique, 2 C #18 Str TC, FEP Ins, OS, FEP Jkt, CMP

Câble électronique haute température, 2 conducteurs 18 AWG (19 x 30) en cuivre étamé, isolation FEP, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure FEP, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; applications extérieures et d'enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; emplacements humides ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.148 in (3.76 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,76 mm (0,148) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 7.06 Ohm/1000ft 51 pF/ft (170 pF/m) 97 pF/ft (320 pF/m) 29 Ohm 1.47 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 69% 17 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

8,49 Ohm/1000 pieds (27,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

Tension de traction maximum

28 kg (62 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Numéro non-plénum

8760

Notes

Pour une utilisation dans des environnements de plénum en intérieur, mais également pour des applications en extérieur et sous terre. Gaine étanche aux gaz et à la vapeur.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.591 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE., Z - LA LONGUEUR FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE., Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À +20 % PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.591 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE., Z - LA LONGUEUR FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE., Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À +20 % PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
88760 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825217275
88760 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825217312 C
88760 002U500 Rouge UnReel 500 pi 612825217268
88760 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825217282 C
88760 002U1000 Rouge UnReel 1,000 pi 612825217251
88760 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825217329
88760 00210000 Rouge Bobine 10,000 pi 612825217299 C Z
88760 00220000 Rouge Bobine 20,000 pi 612825217305 C Y