Numéro de produit: 89463

Tuyau bleu®, 1 paire n° 20 Str TC, isolation FEP bleu, clair, feuille + TC Brd, gaine FEP, CMP

Tuyau Blue Hose® pour Data Highway Plus, 1 paire 20AWG (7x28) en cuivre étamé, isolation FEP bleu & transparente, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (76 %), gaine extérieure FEP bleue, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Température extrême, exposition à l'huile et à l'essence, environnement difficile, interface de communication Allen Bradley Data Highway entre les processeurs PLC, les périphériques d'E/S, les interfaces opérateur, les ordinateurs et autres appareils intelligents, verrouillage du processeur PLC, messagerie peer-to-peer, programmation à distance, dépannage, mises à jour d'E/S, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.0175 in (0.445 mm) 0.073 in (1.9 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 76%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.203 in (5.16 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,16 mm (0,203) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.47 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 69%

Nom Outer Shield DCR

4,1 Ohm/1000 pieds (13 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11 dB/100ft
400 16 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP, CL2P)

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

22 kg (48 livres)

Poids câble en vrac

34 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Allen Bradley Pièce No. 1770-CD

Numéro non-plénum

9463

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.616 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.616 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
89463 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825220978 C
89463 0062500 Bleu clair Bobine 2,500 pi 612825220985 C