Numéro de produit: 89696

Câble POS, #22-2pr, BC, FEP, feuille O/A + tresse 55 % TC, gaine FEP, CMP

Câble POS pour ordinateur, conducteurs en cuivre nu massif 22 AWG, isolation FEP solide, paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 55 %), fil de drain en cuivre étamé massif 22 AWG, gaine FEP, homologué plénum

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Point de vente ; applications RS-485 ; environnements à températures extrêmement élevées/basses ; communication informatique ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
22 Solid TC - Tinned Copper

isolation

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Blue & White with Blue Stripe, Orange & White with Orange Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Notes du tableau du blindage extérieur

Ruban en polyester

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.262 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
16.5 Ohm/1000ft (54.1 Ohm/km) 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27 pF/ft (89 pF/m) 100 Ohm 1.46 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 70%

Nom Outer Shield DCR

4,2 Ohm/1000 pieds (14 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating
-70°C To +200°C

Tension de traction maximum

29 kg (65 livres)

Poids câble en vrac

41,1 lb/1 000 pi (61,2 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 Test à la flamme dans le plenum (UL910), FT6)

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9696

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.340 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.340 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
89696 0101000 Noir 612825221081 C