Numéro de produit: 89730

RS232/422 Cap bas, #24-3pr, FFEP, Indiv. Feuille, gaine PVDF, CMP, 100 Ω

Câble audio numérique EIA RS-232/422 pour ordinateur, 3 paires, conducteur en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation en mousse FEP, paires blindées individuellement Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine globale en fluorocopolymère.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées ; applications à distance étendue RS-232 ; applications RS-422 ; communication informatique ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.062 in (1.6 mm) Western Electric Standard

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.017 in (0.43 mm) 0.278 in (7.06 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,06 mm (0,278) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 16.19 Ohm/1000ft (53.12 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 100 Ohm 1.3 ns/ft 0.24 µH/ft (0.79 µH/m) 76% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.74 dB/100ft
0.7056 0.87 dB/100ft
0.768 0.89 dB/100ft
1.024 0.95 dB/100ft
1.4112 1.03 dB/100ft
1.536 1.06 dB/100ft
2.048 1.17 dB/100ft
2.8224 1.37 dB/100ft
3.072 1.44 dB/100ft
4.096 1.67 dB/100ft
5.6448 1.89 dB/100ft
6.144 1.96 dB/100ft
8.192 2.26 dB/100ft
11.2896 2.59 dB/100ft
12.288 2.71 dB/100ft
24.576 3.73 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in (69 mm)

Tension de traction maximum

17.5 kg (38.5 livres)

Poids câble en vrac

36 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9730

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.483 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.483 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
89730 0081000 Gris 612825221166 C
89730 008500 Gris 612825221173 C