Numéro de produit: 89731

RS232/422 Low Cap, #24-6pr, FFEP, Indiv. Feuille, gaine PVDF, CMP, 100 Ω

Câble audio numérique EIA RS-232/422 pour ordinateur, 6 paires, conducteur en cuivre étamé toronné 24 AWG (7 x 32), isolation en mousse FEP, paires blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine globale en fluorocopolymère, classe de protection plénum

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées ; applications à distance étendue RS-232 ; applications RS-422 ; communication informatique ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.062 in (1.6 mm) Western Electric Standard
Red, Green, Blue

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.014 in (0.36 mm) 0.361 in (9.17 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,17 mm (0,361) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 16.19 Ohm/1000ft (53.12 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 100 Ohm 1.3 ns/ft 0.24 µH/ft (0.79 µH/m) 76% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.74 dB/100ft
0.7056 0.87 dB/100ft
0.768 0.89 dB/100ft
1.024 0.95 dB/100ft
1.4112 1.03 dB/100ft
1.536 1.06 dB/100ft
2.048 1.17 dB/100ft
2.8224 1.37 dB/100ft
3.072 1.44 dB/100ft
4.096 1.67 dB/100ft
5.6448 1.89 dB/100ft
6.144 1.96 dB/100ft
8.192 2.26 dB/100ft
11.2896 2.59 dB/100ft
12.288 2.71 dB/100ft
24.576 3.73 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

Tension de traction maximum

33 kg (72 livres)

Poids câble en vrac

62 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910)

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9731

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.456 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.456 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
89731 0081000 Gris 612825221180 C