Numéro de produit: 89855

Câble POS, #22-2pr, TC, FEP, feuille O/A + tresse TC 55 %, gaine FEP, CMP

Câble POS pour ordinateur, conducteurs en cuivre étamé massif 22 AWG, isolation FEP solide, paires torsadées, Beldfoil® global (couverture à 100 %) + blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 55 %) + ruban polyester, fil de drain en cuivre étamé massif 22 AWG, gaine FEP, classé plénum

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Point de vente ; applications RS-485 ; environnements à températures extrêmement élevées/basses ; communication informatique ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.058 in (1.5 mm) Red & Blue, Black & Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC
Braid Tinned Copper (TC) 56%

Notes du tableau du blindage extérieur

Ruban en polyester

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.272 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.272 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27 pF/ft (89 pF/m) 100 Ohm 1.46 ns/ft 70% 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

4,9 Ohm/1000 pieds (16 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.3 MHz 0.4
0.6 MHz 0.53
1 MHz 0.65
1.5 MHz 0.78

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.72 in (69.1 mm) 2.72 in

Tension de traction maximum

29 kg (65 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9855

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.354 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.354 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
89855 0101000 Noir 612825221357 C