Numéro de produit: 89892

Émetteur-récepteur 10BASE5, #20-4pr, FEP, gaine PVC, CMP

Émetteur-récepteur Ethernet IEEE 802.3 10BASE5, conducteurs en cuivre étamé toronnés 20 AWG (7x28), isolation FEP, paires torsadées, blindages individuels Beldfoil® (couverture à 100 %), ruban isolant en polyester global et blindage Duofoil® + un blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 95 %), gaine en fluorocopolymère, classé plénum.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Émetteur-récepteur 10Base5

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
20 7x28 TC - Tinned Copper 4

Nombre de conducteurs

8

isolation

Material Material Trade Name Nominal Wall Thickness
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Teflon® 0.011 in

Nuancier

Number Color
1 Gray & White
2 Yellow & Orange
3 Blue & Green
4 Red & Black

Blindage interne

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® (Z-Fold®) 100% TC - Tinned Copper 22 7x30

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Separator Material
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.359 in 0.014 in Polyester Tape

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
9.5 Ohm/1000ft 1.5 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
16.7 pF/ft 29.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.2 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
78 Ohm ± 5 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
10 MHz 6 dB/100m

Délai

Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78 ns/100m 1.3 ns/ft 78%

Haute fréquence

Max. Insertion Loss (Attenuation)
6 dB/100m

Courant

Max. Recommended Current [A]
2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Indice de température UL

150°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +150°C

Poids câble en vrac

90 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

175 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3.75 in

Document de référence client

Numéro de référence DEC 17-00321-02

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Conformité IEEE

Norme IEEE 802.3 10Base5

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262 test à la flamme dans un plénum (UL910)

Inflammabilité CSA

FT6

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

9901

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Teflon« est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.356 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.356 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
89892 0011000 Brun 612825221388
89892 001500 Brun 612825221395