Numéro de produit: 9154ZH

Électronique, 2 C #20 Str TC, PO Ins, OS, LZSH Jkt, CMG

Électronique, 2 conducteurs 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation PP, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure LZSH, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.015 in (0.38 mm) 0.066 in (1.7 mm) Red and Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.031 in (0.79 mm) 0.197 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,197 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
11.1 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 48 pF/ft (160 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

12,38 Ohm/1000 pieds (40,62 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.97 in (50.0 mm) 1.97 in

Tension de traction maximum

15.6 kg (34.3 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 21307

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.408 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.408 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
9154ZH 0101000 Noir 612825382140
9154ZH 010500 Noir 612825382157