Numéro de produit: 9414

Audio, Instrument de contrôle, #22-1pr, SR-PVC, Feuille O/A, Gaine PVC, CMG &

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), isolation en PVC semi-rigide, paire torsadée, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine en PVC strié. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.18 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 50 pF/ft (160 pF/m) 95 pF/ft (310 pF/m) 38 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

11,45 Ohm/1000 pieds (37,57 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in

Tension de traction maximum

12 kg (27 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.338 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.338 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9414 T35500 Beige, fauve pâle Bobine 500 pi 612825240396
9414 T35U500 Beige, fauve pâle UnReel 500 pi 612825240372
9414 T351000 Beige, fauve pâle Bobine 1,000 pi 612825240389 C
9414 T35U1000 Beige, fauve pâle UnReel 1,000 pi 612825240365
9414 T355000 Beige, fauve pâle Bobine 5,000 pi 612825240402