Numéro de produit: 9461

Électronique, 1 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, CM

Électronique, 1 paire de fils en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), isolation PE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

à utiliser avec des équipements de dénudage automatique ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black & Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Foil-In

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.026 in (0.66 mm) 0.180 in (4.57 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,57 mm (0,180) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 16 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 64 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 3 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

Tension de traction maximum

12 kg (27 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2092

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Le blindage est collé à la gaine, ce qui permet de les retirer tous les deux avec un équipement de dénudage automatique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.535 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.535 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
9461 0605000 Chrome 612825253419
9461 060U1000 Chrome 612825253396
9461 060U500 Chrome 612825253402