Numéro de produit: 9463

Tuyau bleu®, 1 paire n° 20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, feuille + TC Brd, PVC Jkt, CM

Tuyau Blue Hose® pour Data Highway Plus, 1 paire 20AWG (7x28) en cuivre étamé, isolation PE bleu & transparent, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (55 %), gaine extérieure en PVC bleu, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, interface de communication Allen Bradley Data Highway entre processeurs PLC, périphériques d'E/S, interfaces opérateur, ordinateurs et autres appareils intelligents, verrouillage du processeur PLC, messagerie peer-to-peer, programmation à distance, dépannage, mises à jour d'E/S, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.0755 in (1.92 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 60%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.238 in (6.05 mm)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Diamètre extérieur de la gaine +/- 0,003

Diamètre total du câble (nominal)

6,05 mm (0,238) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 36 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.54 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 66%

Nom Outer Shield DCR

4,1 Ohm/1000 pieds (13 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5.0 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11.0 dB/100ft
400 16.0 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, CL2), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -40°C to +80°C -40°C To +80°C -40°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

Tension de traction maximum

22 kg (48 livres)

Poids câble en vrac

36 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, CL2

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

P-7K-SC-182141-MSHA, réf. Allen Bradley 1770-CD

Numéro du plénum

89463

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.616 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE., Z - LA LONGUEUR FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE., Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À +20 % PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.616 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE., Z - LA LONGUEUR FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE., Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À +20 % PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9463.0030 Bleu Bobine 30 m 8719605020550
9463.00U152 Bleu UnReel 152 m 8719605020574
9463.01152 Bleu Bobine 152 m 8719605020598
9463.00305 Bleu Bobine 305 m 8719605020567
9463.00U305 Bleu UnReel 305 m 8719605020581
9463. K0305 Bleu Bobine 305 m 8719605020666
9463.001000 Bleu Bobine 1,000 m 8719605020536
9463. K01000 Bleu Bobine 1,000 m 8719605189226
9463.001829 Bleu Bobine 1,829 m 8719605020543
9463 J22100 Bleu, vif Bobine 100 pi 612825253549
9463 J22500 Bleu, vif Bobine 500 pi 612825253570
9463 J22U500 Bleu, vif UnReel 500 pi 612825253532
9463 J221000 Bleu, vif Bobine 1,000 pi 612825253556 C
9463 J22U1000 Bleu, vif UnReel 1,000 pi 612825253525
9463 J2212000 Bleu, vif Bobine 2,000 pi 612825253563 C Y
9463 J226000 Bleu, vif Bobine 6,000 pi 612825253587 C Z
9463.02305 Brun Bobine 305 m 8719605020604
9463 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825253594
9463 00112000 Brun Bobine 2,000 pi 612825253617 C Y
9463.023050 Brun Bobine 3,050 m 8719605020611
9463 0016000 Brun Bobine 6,000 pi 612825253624 C Z
9463 00110000 Brun Bobine 10,000 pi 612825253600 C Z
9463 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825253631 C
9463 00312000 Orange Bobine 2,000 pi 612825253655 C Y
9463 0036000 Orange Bobine 6,000 pi 612825253662 C Z
9463 00310000 Orange Bobine 10,000 pi 612825253648 C Z
9463 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825253679 C
9463 0076000 Violet Bobine 6,000 pi 612825253686 C Z