Numéro de produit: 9463DB

Tuyau bleu®, 1 paire n° 20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, feuille + TC Brd, PE Jkt, DIR BUR

Tuyau Blue Hose® pour Data Highway Plus, 1 paire 20AWG (7x28) en cuivre étamé, isolation PE bleu & transparent, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (55 %), gaine extérieure PE bleue, DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Enfouissement direct, environnement difficile, interface de communication Allen Bradley Data Highway entre processeurs PLC, périphériques d'E/S, interfaces opérateur, ordinateurs et autres appareils intelligents, verrouillage du processeur PLC, messagerie peer-to-peer, programmation à distance, dépannage, mises à jour d'E/S, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.0755 in (1.92 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.240 in (6.10 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,10 mm (0,240) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.54 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 66%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5.0 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11.0 dB/100ft
400 16.0 dB/100ft

Température

Operating
-40°C to 80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in

Tension de traction maximum

22 kg (48 livres)

Poids câble en vrac

36 lb/1000 pi (54 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, enfouissement

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.288 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.288 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9463DB S8Y1000 Bleu, Uv 612825253693 C
9463DB S8Y5000 Bleu, Uv 612825253709 C