Numéro de produit: 9683

RS232/422 Low Cap, #24-9pr, PO, feuille O/A, gaine PVC, CM, 100 Ω

Câble informatique EIA RS-232/422, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), isolation en polyéthylène, paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications à distance étendue RS-232 ; applications RS-423 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.054 in (1.4 mm) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White, White/Gray & Gray/White, Red/Blue & Blue/Red, Red/Orange & Orange/Red, Red/Green & Green/Red, Red/Brown & Brown/Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.397 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.397 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 66% 1.47 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

12 Ohm/1000 pieds (39 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CM)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.97 in (101 mm) 3.97 in

Tension de traction maximum

47.40 kg (104.5 livres)

Poids câble en vrac

67 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.355 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.355 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9683 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825257011 C
9683 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825257004 C