Numéro de produit: 972118Z

Bus de terrain, 1 Pr #18 Str TC, XLPO Ins, OS, LSZH-TS Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH-TS Jkt, 600 V TC

Bus de terrain, 1 paire de conducteurs en cuivre étamé 18 AWG (7 x 26), isolation XLPO, blindage Beldfoil®, gaine intérieure LSZH-TS, armure tressée en bronze, gaine extérieure LSZH-TS, TC 600 V

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
972118Z

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

AWG Stranding Material
18 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Material
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset)

Gaine intérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.154 Date de révision : 15-02-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.154 Date de révision : 15-02-2024


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
972118Z 0105000 Noir 612825257400