Numéro de produit: 9729ELW

RS232/422 faible capacité, #24-2pr, FPO, Indiv. Feuille, gaine LSZH, 100 Ω, Cca

Câble audio numérique EIA RS-232/422 pour ordinateur, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7 x 32), isolation Datalene®, 2 paires torsadées, chacune blindée individuellement Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG pour chaque paire, prise LSZH, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-422 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio numérique ; câblage de panneau

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.55 mm (0.0610 in) Black & Red, Black & White
Red, Green

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 8.10 mm (0.319 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 59.1 Ohm/km (18.0 Ohm/1000ft) 41 pF/m (12 pF/ft) 76.1 pF/m (23.2 pF/ft) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 1 A

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -20°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
79 mm (3.1 in)

Tension de traction maximum

10.0 kg (22 livres)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur, extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Cca-s1,d2,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Les caractéristiques d'isolation de Datalene« incluent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9729ELW.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605208583