Numéro de produit: 9729NH

RS232/422 faible capacité, #24-2pr, FPO, Indiv. Feuille, gaine LSZH, 100 Ω

Câble audio numérique EIA RS-232/422 pour ordinateur, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), isolation Datalene®, 2 paires torsadées chacune blindée individuellement Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG pour chaque paire, gaine LSZH.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-422 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio numérique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.048 in (1.2 mm) 0.3 in (7.6 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 3.23 Ohm/1000ft (10.6 Ohm/km) 41 pF/m (12 pF/ft) 76.1 pF/m (23.2 pF/ft) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 1 Amps per Conductor at 25ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 MHz 4.63 dB/100m
0.7056 MHz 5.35 dB/100m
0.768 MHz 5.91 dB/100m
1.024 MHz 6.5 dB/100m
1.4112 MHz 6.89 dB/100m
1.536 MHz 9.15 dB/100m
2.048 MHz 9.51 dB/100m
2.8224 MHz 13.16 dB/100m
3.072 MHz 1.35 dB/100m
4.096 MHz 1.57 dB/100m
5.6448 MHz 1.78 dB/100m
6.144 MHz 1.84 dB/100m
8.192 MHz 2.13 dB/100m
11.2896 MHz 2.45 dB/100ft
12.288 MHz 2.57 dB/100ft
24.576 MHz 3.57 dB/100ft

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
79 mm (3.1 in)

Tension de traction maximum

5.0 kg (11 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi (49 kg/km)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Les caractéristiques d'isolation de Datalene« incluent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.448 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.448 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9729NH.00100 Chrome Bobine 100 m 8719605197238
9729NH.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605022547
9729NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605022554
9729NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605022561
9729NH.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605022530