Numéro de produit: 9729ZH

Électronique, 2 Pr #24 Str TC, PO Ins, Ind Shield, LSZH Jkt, CMG

Électronique, 2 paires de fils de drainage en cuivre étamé 24 AWG (7 x 32), isolation PO, blindage individuel Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drainage en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine extérieure LSZH, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio numérique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0185 in (0.470 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black and Red, Black and White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Each pair

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.048 in (1.2 mm) 0.266 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.266 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 17.42 Ohm/1000ft (57.15 Ohm/km) 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 23.2 pF/ft (76.1 pF/m) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 8.4 Amps per Conductor at 30ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 MHz 0.74
0.7056 MHz 0.87
0.768 MHz 0.88
1.024 MHz 0.94
1.4112 MHz 1.01
1.536 MHz 1.03
2.048 MHz 1.13
2.8224 MHz 1.29
3.072 MHz 1.35
4.096 MHz 1.57
5.6448 MHz 1.78
6.144 MHz 1.84
8.192 MHz 2.13
11.2896 MHz 2.45
12.288 MHz 2.57
24.576 MHz 3.57

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.66 in (67.6 mm) 2.66 in

Tension de traction maximum

12.5 kg (27.5 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 21088

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.413 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.413 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
9729ZH 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825382348
9729ZH 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825382331