Numéro de produit: 973079Z

Profibus, 1 Pr #22 Sol BC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH-TS jkt, BBA, LSZH-TS Jkt, PLTC-ST1 CMG-ST1 Profibus DP

Profibus, 1 paire 22AWG (solide) cuivre nu, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse de cuivre étamé (65 %), gaine intérieure thermodurcissable à faible émission de fumée et sans halogène, armure tressée en bronze, gaine extérieure thermodurcissable à faible émission de fumée et sans halogène, PLTC-ST1 CMG-ST1 SUN RES Profibus DP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
973079Z

Spécifications

Applications recommandées

à bord des navires, dans des environnements difficiles, à l'extérieur, dans des applications de transmission de données telles que Profibus DP ou PA, instrumentation et câbles informatiques, etc. exposition à des températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière et à l'huile.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.430 in (10.9 mm)

Armure

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.585 in (14.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,9 mm (0,585) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1)

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CMG-ST1, PLTC-ST1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.149 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.149 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
973079Z 0105000 Noir 612825257677