Numéro de produit: 9731

RS232/422 Cap bas, #24-6pr, FPE, Indiv. Feuille, gaine PVC, CM, 100 Ω

Câble audio numérique EIA RS-232/422 pour ordinateur, 6 paires, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation Datalene®, blindage individuel avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drainage en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine globale en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-422 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio numérique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PP - Polypropylene Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.421 in (10.7 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

10,7 mm (0,421) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 17.4 Ohm/1000ft (57.1 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 23.2 pF/ft (76.1 pF/m) 100 Ohm 1.39 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 76% 2.5 Amps per Conductor at 25ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.74 dB/100ft
0.7056 0.87 dB/100ft
0.768 0.88 dB/100ft
1.024 0.94 dB/100ft
1.4112 1.01 dB/100ft
1.536 1.03 dB/100ft
2.048 1.13 dB/100ft
2.8224 1.29 dB/100ft
3.072 1.35 dB/100ft
4.096 1.57 dB/100ft
5.6448 1.78 dB/100ft
6.144 1.84 dB/100ft
8.192 2.13 dB/100ft
11.2896 2.45 dB/100ft
12.288 2.57 dB/100ft
24.576 3.57 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.2 in (110 mm) 4.2 in (110 mm)

Tension de traction maximum

45 kg (99 livres)

Poids câble en vrac

74 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

89731

Notes

Les caractéristiques d'isolation de Datalene® incluent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.510 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.510 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9731.0030 Chrome Bobine 30 m 8719605022639
9731 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825257691 C
9731.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605022622
9731.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605022646
9731 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825257714 C
9731 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825257707 C
9731 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825257721