Numéro de produit: 973105Z

RS-485, 1 Pr, 22AWG, Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH-TS Jkt, BBA, LSZH-TS Jkt, CMG, PLTC, Sun Res

RS-485, 120 ohms, 1 paire d'isolants Datalene® en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), feuille d'aluminium sur toute la surface + tresse en cuivre étamé à 65 %, gaine thermodurcissable LSZH, armure tressée en bronze, gaine thermodurcissable LSZH, CMG, PLTC, SUN RES

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Embarqué, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.029 in (0.74 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.400 in (10.2 mm)

Armure

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.555 in (14.1 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,1 mm (0,555) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.231 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.231 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
973105Z 0105000 Noir 612825257738 C N