Numéro de produit: 973107Z

RS485, 2 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH-TS Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH-TS Jkt, CMG

RS-485, 2 paires de câbles en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), isolation PE, blindage Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure LSZH-TS, armure tressée en bronze, gaine extérieure LSZH-TS, CMG, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Embarqué, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.025 in (0.64 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

Armure

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.599 in (15.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,2 mm (0,599) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.126 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.126 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
973107Z 0105000 Noir 612825257745 C N