Numéro de produit: 973108Z

RS485, 3 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH-TS Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH-TS Jkt, CMG, PLTC

RS-485, 3 paires de câbles en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), isolation PE, blindage Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure LSZH-TS, armure tressée en bronze, gaine extérieure LSZH-TS, CMG, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Embarqué, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.023 in (0.58 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

Armure

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.623 in (15.8 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,8 mm (0,623) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.137 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.137 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
973108Z 0105000 Noir 612825257752