Numéro de produit: 9736

RS232/422 faible capacité, #24-17pr, FPE, Indiv. Feuille, gaine PVC, CM, 100 Ω

Câble audio numérique EIA RS-232/422 pour ordinateur, 17 paires, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation Datalene®, blindage individuel avec Beldfoil® (couverture à 100 %) + fil de drainage en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine globale en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-422 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio numérique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 17 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0185 in (0.470 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue, Green & Yellow, Green & Brown

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Notes du tableau du blindage intérieur

Pli d'isolation (feuille d'aluminium)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.065 in (1.7 mm) 0.671 in (17.0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

17,0 mm (0,671) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 23.2 pF/ft (76.1 pF/m) 100 Ohm 1.34 ns/ft 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 1 Amp per Conductor at 25ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 MHz 0.74
0.7056 MHz 0.87
0.768 MHz 0.88
1.024 MHz 0.94
1.411 MHz 1.01
1.536 MHz 1.03
2.048 MHz 1.13
2.8224 MHz 1.29
3.072 MHz 1.35
4.096 MHz 1.57
5.6448 MHz 1.78
6.144 MHz 1.84
8.192 MHz 2.13
11.2896 MHz 2.45
12.288 MHz 2.57
24.576 MHz 3.57

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2493)

Température

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 2493) -20°C to +80°C

Tension de traction maximum

100 kg (230 livres)

Poids câble en vrac

183 lb/1000 pi (272 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2493

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les caractéristiques d'isolation de Datalene® incluent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger. Fil de déchirement sous la gaine

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.350 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.350 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9736 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825257899 C
9736 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825257882 C