Numéro de produit: 9740

Électronique, 1 PR #18 Str TC, isolation PVC, gaine PVC, CMG

Électronique, 1 paire de fils 18 AWG (16 x 30) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black & Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.210 in (5.33 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,33 mm (0,210) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 6.86 Ohm/1000ft 25.5 pF/ft (83.7 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 20ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in (53 mm)

Tension de traction maximum

19 kg (42 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, CL3

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

89740, 87740, 82740

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.531 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.531 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9740 0601000 Chrome 612825257943 C
9740 060500 Chrome 612825257950 C
9740 0605000 Chrome 612825257967
9740 060U1000 Chrome 612825257929
9740.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605022653
9740. K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605022660
9740 060U500 Chrome 500 pi 612825257936