Numéro de produit: 9740MN

SpaceMaker™, 2 C #18 Str TC, PO Ins, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 conducteurs 18 AWG (41 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, gaine extérieure PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black & White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.166 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.166 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 15.3 pF/ft (50.2 pF/m) 39 Ohm 0.170 µH/ft (0.558 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.660 in (16.8 mm) 0.660 in

Tension de traction maximum

19 kg (41 livres)

Poids câble en vrac

16 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.252 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.252 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
9740MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825385578
9740MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825385608
9740MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825385585
9740MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825382713
9740MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825385561
9740MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825385592