Numéro de produit: 9740ZH

Électronique, 2 C #18 Str TC, PP Ins, LSZH Jkt, CMG

Câble électronique, 2 conducteurs 18 AWG (16 x 30) en cuivre étamé, isolation PP, gaine extérieure LSZH, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.032 in (0.81 mm) 0.210 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,210 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 20ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in

Tension de traction maximum

18.9 kg (41.6 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 21307

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.412 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.412 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
9740ZH 0101000 Noir 612825382614
9740ZH 010500 Noir 612825382621