Numéro de produit: 9742

Électronique, 15 Pr #18 Str TC, isolation PVC, gaine PVC, CMG

Câbles électroniques, 15 paires, 18 AWG (16 x 30), cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 15 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PP - Polypropylene Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.051 in (1.3 mm) 0.677 in (17.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

17,2 mm (0,677) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 2.6 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6.8 in (170 mm) 6.8 in (170 mm)

Tension de traction maximum

283 kg (624 livres)

Poids câble en vrac

255 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9742 0601000 Chrome 612825258001 C
9742 0603000 Chrome 612825258018 C Z
9742 060500 Chrome 612825258025 C