Numéro de produit: 9750

Électronique, 3 Pr #20 Str TC, isolation PVC, gaine PVC, CMG

Électronique, 3 paires 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 20 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.299 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
11.3 Ohm/1000ft 24.5 pF/ft (80.4 pF/m) 2.6 Amps per Conductor at 20ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.99 in (75.9 mm) 2.99 in

Tension de traction maximum

34.3 kg (75.6 livres)

Poids câble en vrac

46 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 FT4 charge, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.388 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.388 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9750 0601000 Chrome 612825258162 C
9750 060500 Chrome 612825258179 C