Numéro de produit: 9767

Audio, Instrument de contrôle & , #22-37pr, PP, Indiv. Feuille, gaine PVC, CM

Câble audio et de contrôle pour instruments, 37 paires, conducteur en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), isolation en polypropylène, paires blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), gaine globale en PVC et fil de drainage en cuivre étamé toronné 22 AWG. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 37 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0105 in (0.267 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue, Green & Yellow, Green & Brown, Green & Orange, White & Blue, White & Yellow, White & Brown, White & Orange, Blue & Yellow, Blue & Brown, Blue & Orange, Brown & Yellow, Brown & Orange, Orange & Yellow, Purple & Orange, Purple & Red, Purple & White, Purple & Green, Purple & Blue, Purple & Yellow, Purple & Brown, Purple & Black, Gray & White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Each pair

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.069 in (1.8 mm) 0.8 in (20 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

20 mm (0,8) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 1 Amp per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2919) -20°C to +80°C

Tension de traction maximum

167 kg (368 livres)

Poids câble en vrac

393 lb/1000 pi (585 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.327 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , D - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.327 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , D - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9767 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825258308 C D
9767 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825258292 C D