Numéro de produit: 9773ELW

Audio, Instrument de contrôle, #18-3pr, LSZH Ins, Indiv. & Feuille, veste LSZH, Cca

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs en cuivre étamé toronné 18 AWG (16 x 30), isolation LSZH, 3 paires torsadées, blindage individuel avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 20 AWG, gaine LSZH, CPR Cca &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Commande numérique basse tension (24 V, 24 V) ; Audio niveau ligne ; communication informatique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.1 mm (0.083 in) Black & Red, Black & White, Black & Green

Blindage interne

Element Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC each pair

Gaine extérieure

Separator Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape 1.0 mm (0.039 in) 10.1 mm (0.398 in)

Diamètre total du câble (nominal)

10,1 mm (0,397) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 22.3 Ohm/km (6.80 Ohm/1000ft) 27 Ohm/km (8.2 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 50 Ohm 1.4 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 3.6 Amps per Conductor at 25ºC

Température

Operating Installation
-30°C to +70°C -20°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 100 mm (3.9 in)

Tension de traction maximum

225 N (50.6 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Conformité NEC / UL

Article 800

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 09-03-2026