Numéro de produit: 9807

RS232/422 Low Cap, #28-5pr, PP, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CL2, 100 Ω

Câble informatique EIA RS-232/422, 5 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 28 AWG (7x36), isolation en polypropylène, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 90 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 28 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-232 applications à distance étendue ; RS-422 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.033 in (0.84 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.240 in (6.10 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,10 mm (0,240) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 73.5 Ohm/1000ft 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 1.4 ns/ft 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 0.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

5,6 Ohm/1000 pieds (18 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
30 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

Tension de traction maximum

26 kg (58 livres)

Poids câble en vrac

36 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2

Conformité AWM

AWM 2960

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.475 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.475 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9807 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825258841
9807 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825258865
9807 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825258858 C