Numéro de produit: 9809

RS232/422 Low Cap, #28-9pr, PP, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CL2, 100 Ω

Câble informatique EIA RS-232/422, 9 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 28 AWG (7x36), isolation en polypropylène, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 90 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 28 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-232 applications à distance étendue ; RS-422 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.290 in (7.37 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,37 mm (0,290) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 64.9 Ohm/1000ft (213 Ohm/km) 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 0.65 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

3,1 Ohm/1000 pieds (10 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
30 V (UL AWM 2960)

Température

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 2960) -20°C to +60°C

Tension de traction maximum

39 kg (85 livres)

Poids câble en vrac

49 lb/1000 pi (73 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CL2

Conformité AWM

AWM 2960

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.329 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.329 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9809 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825258902
9809 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825258926 C
9809 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825258919 C