Numéro de produit: 9825

RS232/422 Low Cap, #28-25pr, PP, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CL2, 100 Ω

Câble informatique EIA RS-232/422, 25 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 28 AWG (7x36), isolation en polypropylène, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 90 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 28 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-232 applications à distance étendue ; RS-422 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 25 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.033 in (0.84 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue, Green & Yellow, Green & Brown, Green & Orange, White & Blue, White & Yellow, White & Brown, White & Orange, Blue & Yellow, Blue & Brown, Blue & Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.429 in (10.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,9 mm (0,429) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 73.5 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 1.4 ns/ft 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) 66% 0.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

2,8 Ohm/1000 pieds (9,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
30 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.3 in (110 mm) 4.3 in (110 mm)

Tension de traction maximum

82.1 kg (181 livres)

Poids câble en vrac

99 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2

Conformité AWM

AWM 2960

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9825 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825259190 C
9825 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825259183 C