Numéro de produit: 9830

RS232/422 Low Cap, #24-3pr, PE, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CM, 100 Ω

Câble informatique EIA RS-232/422, 3 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), isolation en polyéthylène, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 65 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-232 applications à distance étendue ; RS-422 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.0155 in (0.394 mm) 0.054 in (1.4 mm) Western Electric Standard

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.305 in (7.75 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,75 mm (0,305) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 1.6 ns/ft 66% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

4,4 Ohm/1000 pieds (14 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3 in (76 mm) 3 in (76 mm)

Tension de traction maximum

29 kg (65 livres)

Poids câble en vrac

48 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.483 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.483 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9830 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825259251 C
9830 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825259244 C