Numéro de produit: 9841LW

RS-485, 1 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH Jkt, Cca

RS-485, 1 paires, conducteurs en cuivre étamé multibrins 24 AWG (7x32), isolation polyéthylène, paires torsadées, blindage Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse de cuivre étamé (couverture à 90 %), fil de drainage en cuivre étamé multibrins 24 AWG, gaine LSZH, CM, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Norme de liaison de données : RS-485, compatible avec RS-422 et RS-232. Protocoles : Modbus RTU, CANopen, BACNET MS/TP, DMX512. Types de signaux : Numérique ; analogique basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne. Systèmes : Communication série (norme RS-485) comprenant des automates programmables, des variateurs de fréquence, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. ; Câblage de panneau ; audio. Éclairage. Environnement : Bruyant, longues distances. &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White ring marking

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.10 mm (0.0433 in) 6.50 mm (0.256 in)

Diamètre total du câble (nominal)

6,50 mm (0,256 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

11,0 Ohm/km (3,35 Ohm/1000 pieds)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.97

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 20851) 300 V

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
32 mm (1.3 in) 65 mm (2.6 in)

Tension de traction maximum

328 N (73.7 lbf)

Poids câble en vrac

61 kg/km (41 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur, extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement, résistance à l'huile, résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 20851

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

DMX-512

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.109 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.109 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9841LW.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605208064
9841LW.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605187925
9841LW.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605208057