Numéro de produit: 9843NH

RS-485, 3 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH Jkt, Dca

RS-485, 3 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7 x 32), isolation en polyéthylène, paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 90 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine LSZH, résistance aux flammes IEC 60332-3C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-485, POS ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau ; communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 9.1 mm (0.36 in)

Diamètre total du câble (nominal)

9,10 mm (0,358 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 66% 1.54 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

7,7 Ohm/km (2,3 Ohm/1000 pieds)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.97

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
45 mm (1.8 in) 91 mm (3.6 in)

Tension de traction maximum

470 N (110 lbf)

Poids câble en vrac

95 kg/km (64 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur, extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement, résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s2,d2,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

DMX-512

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.268 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.268 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9843NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605023360
9843NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605023377
9843NH.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605023353