Numéro de produit: 9844LW

RS-485, 4 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH Jkt, Cca

RS-485, 4 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7 x 32), isolation en polyéthylène, paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 90 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine LSZH, résistance aux flammes IEC 60332-1-2, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

RS-485, POS ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau ; communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 9.9 mm (0.39 in)

Diamètre total du câble (nominal)

9,90 mm (0,390 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m 120 Ohm 66% 1.54 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

6,9 Ohm/km (2,1 Ohm/1000 pieds)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.97 dB/100m (0.600 dB/100ft)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
50 mm (2.0 in) 99 mm (3.9 in)

Tension de traction maximum

500 N (110 lbf)

Poids câble en vrac

112 kg/km (75,3 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur, extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement, résistance à l'huile, résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

DMX-512

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS) qui est sujette à modification tout au long de la phase de prototypage. La quantité commerciale minimale à proposer est de 3 km pour la première commande. Ce produit aura du Chrome comme couleur standard et des longueurs standard de 305 m ou 500 m. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 9844NH plus 6 à 7 semaines supplémentaires. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 18-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 18-03-2026