Numéro de produit: 9877

Audio, Instrument de contrôle & , #20-12pr, PO, Indiv. Feuille, gaine PVC, CM

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs en cuivre étamé toronné 20 AWG (7x28), isolation en polypropylène, 12 paires torsadées, blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine générale en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Commande numérique basse tension (24 V, 24 V) ; Audio niveau ligne ; communication informatique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.015 in (0.38 mm) 0.066 in (1.7 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC each pair

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.617 in (15.7 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,7 mm (0,617) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 11.7 Ohm/1000ft (38.4 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 1.4 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6.2 in (160 mm) 6.2 in (160 mm)

Tension de traction maximum

189 kg (416 livres)

Poids câble en vrac

195 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.507 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.507 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9877 060100 Chrome 612825259893 C
9877 0601000 Chrome 612825259909 C
9877 060500 Chrome 612825259916 C