Numéro de produit: 9892

Émetteur-récepteur 10BASE5, #20-4pr, FPO, gaine PVC, CM

Émetteur-récepteur Ethernet IEEE 802.3 10BASE5, conducteurs en cuivre étamé toronné 20 AWG (7x28), isolation Datalene®, 4 paires torsadées, ruban d'isolation global en polyester + un blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 95 %), fil de drainage, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'émetteur-récepteur IEEE 802.3

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 20 7x28 TC - Tinned Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in (2.0 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green, Black & Red HDPE

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 95% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.398 in (10.1 mm)

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
78 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
78 ns/100m 78%

Haute fréquence

Max. Insertion Loss (Attenuation)
6 dB/100m

Voltage

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CL2)

Température

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.98 in (101 mm) 3.98 in (101 mm)

Tension de traction maximum

79.4 kg (175 livres)

Poids câble en vrac

93 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL2, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité IEEE

Norme IEEE 802.3

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Numéro de référence DEC 17-01320-00

Numéro du plénum

89901

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.477 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.477 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9892 0061000 Bleu clair 612825260103 C
9892 006500 Bleu clair 612825260110 C
9892 0065000 Bleu clair 612825260127 C