Numéro de produit: 9901

Émetteur-récepteur 10BASE5, #20-4pr, FPO, blindages isolés, gaine PVC, CM

Émetteur-récepteur Ethernet IEEE 802.3 10BASE5, conducteurs en cuivre étamé toronnés 20 AWG (7x28), isolation Datalene®, paires torsadées, ruban d'isolation global en polyester + Duofoil® + blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 95 %), fil de drainage, gaine en PVC gris clair.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'émetteur-récepteur IEEE 802.3

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 20 7x28 TC - Tinned Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in (2.0 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green, Black & Red HDPE

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.415 in (10.5 mm)

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
78 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
78 ns/100m 78%

Haute fréquence

Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
6

Voltage

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CM)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.15 in (105 mm) 4.15 in (105 mm)

Tension de traction maximum

94.3 kg (208 livres)

Poids câble en vrac

97 lb/1000 pi (140 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL charge, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL2, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité IEEE

Norme IEEE 802.3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Numéro de référence DEC 17-01320-00

Numéro du plénum

89901

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.598 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.598 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9901 E4X1000 Gris 612825260240 C
9901 E4X500 Gris 612825260257 C