Numéro de produit: 9903

Émetteur-récepteur 10BASE5, #28-3pr, #24-1pr, PO, blindages isolés, gaine PVC, CMG

Émetteur-récepteur Ethernet IEEE 802.3 10BASE5, conducteurs en cuivre étamé toronné 28 et 24 AWG, isolation en polypropylène, paires torsadées #28-3, #24-1, ruban d'isolation global en polyester + Duofoil® + blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 92 %), fil de drain, gaine en PVC gris clair.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'émetteur-récepteur IEEE 802.3

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 28 7x36 TC - Tinned Copper 3
Pair(s) 24 7x32 TC - Tinned Copper 1

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.044 in (1.1 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green, Black & Red

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.25 in (6.4 mm)

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedance
Pair(s) 78 Ohm
Pair(s)

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
66 ns/100m 66%

Voltage

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CMG)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

31 kg (68 livres)

Poids câble en vrac

39 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 FT4 charge, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité IEEE

Norme IEEE 802.3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Ruban séparateur en polyester sur les paires

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.494 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.494 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9903 E4X1000 Gris 612825260288 C
9903 E4X500 Gris 612825260295