Numéro de produit: 9992

Audio, Instrument de contrôle & , #24-9pr, PO, Indiv. Feuille, gaine PVC, CM

Câble d'instrument audio et de contrôle, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation en polyéthylène, paires torsadées, blindés individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.383 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 15.8 Ohm/1000ft (51.8 Ohm/km) 25 pF/ft (82 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 60 Ohm 66% 1.1 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CM)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.83 in (97.3 mm) 3.83 in

Tension de traction maximum

47.40 kg (104.5 livres)

Poids câble en vrac

78 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.351 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.351 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9992 060100 Chrome 612825267737
9992 0601000 Chrome 612825267744 C
9992 060500 Chrome 612825267751 C