Numéro de produit: MRTA4P26S

Commande multipaire robotique MachFlex™, 4 paires, 26 AWG, TC, isolation ETFE, TCBS, gaine extérieure PVC

Contrôle multi-paires robotisé MachFlex™ & Câble de signal, 4 paires de fils toronnés en cuivre étamé 26 AWG, isolation ETFE, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Les câbles multipaires MachFlex Robotic AWM 20276 répondent aux exigences élevées de l'industrie robotique en matière de câblage des machines en mouvement continu et des composants robotiques correspondants. Ces câbles sont spécialement conçus pour des exigences mécaniques élevées, ils peuvent résister à des mouvements de flexion et de torsion très dynamiques et peuvent être utilisés dans des environnements industriels cruciaux

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 26 AWG Stranded TC - Tinned Copper

isolation

Material Color Code
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 1. Black&Brown, 2. Black&Red, 3. Black&Orange, 4. Black&Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

4,8 mm (0,19 po)

Électricité

Max. Conductor DCR
150 Ohm/km

Voltage

UL Voltage Rating
30 V (Max. Operating Voltage)

Température

Operating
-30°C to +80°C

Notes du tableau du rayon de cintrage

±90º Flexion : min. 8 millions de cycles (vitesse : 60 cycles/min ; rayon de courbure : 7,5 D) ; chaîne porte-câbles : min. 25 millions de cycles (distance de déplacement : 350 mm ; vitesse : 70 cycles/min ; rayon de courbure : 6 D) ; essai de torsion verticale +/-180 ⁰/m : min. 8 millions de cycles ; essai de torsion horizontale +/-90 ⁰/m : min. 8 millions de cycles.

Poids câble en vrac

39,3 kg/km (26,4 lb/1000 pi)

Environnement compatible

IntérieurExtérieur, Intérieur, Extérieur, Résistance à l'huile

Inflammabilité/réaction au feu

FT1, VW-1, IEC 60332-1-2

Conformité AWM

AWM 20276

Conformité CEC / C(UL)

CSA C22.2 n° 210

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Adéquation - Résistant à l'huile : IRM 902 120℃x18hrs, IRM 903 120℃x18hrs

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 03-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 03-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
MRTA4P26S G8U100M Gris 100 m
MRTA4P26S G8U200M Gris 200 m
MRTA4P26S G8U300M Gris 300 m
MRTA4P26S 003100M Orange 100 m
MRTA4P26S 003200M Orange 200 m
MRTA4P26S 003300M Orange 300 m