Numéro de produit: YE00906

KNX, 2PR 0,8 mm Sol BC, PE ins, OS, LSZH Jkt, Eca

KNX, 2 paires, diamètre de conducteur de 0,8 mm, cuivre nu - solide, isolation en polyéthylène, blindage global Beldfoil®, gaine LSZH / FRNC, CPR Eca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble KNX, EIB pour la gestion des bâtiments

Conducteur

Stranding Material
Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.3 mm (0.012 in) 1.4 mm (0.055 in) White & Red & Yellow & Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 6.1 mm (0.24 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
37.5 Ohm/km 50 pF/m (15 pF/ft)

Température

Operating Storage
-20°C To +70°C -30°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
61 mm (2.4 in)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.208 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.208 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
YE00906.00100 Vert Bobine 100 m 8719605112835
YE00906.00500 Vert Bobine 500 m 8719605112859
YE00906.001000 Vert Bobine 1,000 m 8719605112842
YE00906.K01000 Vert Bobine 1,000 m 8719605112866