Numéro de produit: 50011LS

RS485, 1P 24AWG TC toronné, isolation XLPE, OS+TC tressé, gaine intérieure LSZH, SWA, gaine extérieure LSZH, approuvé par ABS

RS-485, 1PR x 24AWG cuivre étamé toronné, isolation en mousse de polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons, blindage global par feuille d'aluminium et cuivre étamé tressé, gaine intérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène), armure en fil d'acier, gaine extérieure low smoke zero halogen, approuvé par ABS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications utilisées pour les protocoles de communication RS 232/422/485, CANBUS, MODBUS. Les applications des câbles comprennent les machines orientées mouvement, les réseaux de contrôle de machines, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, les communications SCADA, etc. Ces câbles sont utilisés dans les systèmes d'évacuation/arrêt d'urgence dans l'automatisation des bâtiments, les applications offshore, pétrolières et gazières et ferroviaires et sont ignifuges selon la norme IEC 60332-3-22 Catégorie A &

Conducteur

Size Stranding Material
24 AWG Stranded TC - Tinned Copper

isolation

Material Color Code
EB-XLFMPE White & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 24 AWG (7x32) TC

Gaine intérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Armure

Armor Type & Material
SWA - Steel Wire Armor

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Diamètre total du câble (nominal)

9,2 mm (0,36 po)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Min. Insulation Resistance Max. Current
94.2 Ohm/km (28.7 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 82 pF/m (25 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 1 µH/m (0.30 µH/ft) 1,000 2.1 Amps per conductor at 25°C

Notes du tableau des hautes fréquences (nominales/typiques)

Nom. Rapport inductance/résistance (G/D) : 25 µH/Ω

Voltage

Voltage Rating Breakdown Voltage
300 V 1.5 kVac / 2s

Température

Operating
-40°C To +90°C

Notes du tableau des températures

Résistance d'isolement ≥ 1 GΩ*KM

Poids câble en vrac

182 kg/km (122 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-22

Conformité marine

Certificat d'approbation de type ABS 20-2029059-PDA

Conformité ISO/IEC

IEC 60092-376

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Max. 0,5 %, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Indice de toxicité < 5 selon EN 50305 / NF F63-305 (ITC)

Notes

Densité de la fumée ASTM D2843 max. 40 %

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 15-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 15-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
50011LS-A305 Noir Bobine 305 m 8719605219749
50011LS 010500M Noir Bobine 500 m
50011LS-D500 Noir Bobine 500 m 8719605219756
50011LS 0101000M Noir Bobine 1,000 m
50011LS 060500M Chrome Bobine 500 m
50011LS 0601000M Chrome Bobine 1,000 m