Numéro de produit: 50051L

RS485 FR, 1P18AWG Str TC, MGT, isolation XLPE, OS+TC Brd, gaine LSZH, IEC60331-23, homologué ABS

RS-485 Résistant au feu, cuivre étamé toronné 1PR x 18AWG, ruban de verre mica, isolation en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons, blindage par feuille et tresse de cuivre étamé, gaine à faible émission de fumée et sans halogène, indice de résistance au feu IEC60331-23, homologué ABS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications utilisées pour les protocoles de communication RS 232/422/485, CANBUS, MODBUS. Les applications des câbles comprennent les machines orientées mouvement, les réseaux de contrôle de machines, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, les communications SCADA, etc. Ces câbles sont utilisés dans les systèmes d'évacuation/arrêt d'urgence dans l'automatisation des bâtiments, les applications offshore, pétrolières et gazières et ferroviaires et sont ignifuges selon la norme IEC 60332-3-22 Catégorie A &

Conducteur

Size Stranding Material
18 AWG Stranded TC - Tinned Copper

isolation

Material Color Code Notes
Mica Glass Tape
XLPE White & Blue *XLPE (Electron-Beam Cross Linked Polyethylene)

Blindage extérieur

Shield Type Material Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 21 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Diamètre total du câble (nominal)

10,9 mm (0,429 po)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance
23.2 Ohm/km (7.07 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 82 pF/m (25 pF/ft) 120 Ohm 1.58 ns/ft 1 µH/m (0.30 µH/ft)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
1 2.2

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating
-40°C To +90°C

Poids câble en vrac

132,2 kg/km (88,83 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-22

Résistance au feu

CEI 60331-23-E90

Conformité marine

Certificat d'approbation de type ABS 20-2029060-PDA

Conformité ISO/IEC

IEC 60092-376

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Max. 0,5 %, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Indice de toxicité < 5 selon EN 50305 / NF F63-305 (ITC)

Notes

Densité de la fumée ASTM D2843 max. 40 %

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.73 Date de révision : 16-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.73 Date de révision : 16-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
50051L 010500M Noir Bobine 500 m
50051L-A500 Noir Bobine 500 m 8719605198211
50051L 0101000M Noir Bobine 1,000 m
50051L 060500M Chrome Bobine 500 m
50051L 0601000M Chrome Bobine 1,000 m
50051L-E305 Violet Bobine 305 m 8719605202529