Numéro de produit: 533107A

RS485, 2 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, SIA Armor, HDPE Jkt

RS-485, 2 paires de câbles 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure en PVC, armure en acier, gaine extérieure en PEHD

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
533107A

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, enfouissement, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, à l'extérieur comme l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.025 in (0.64 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Armure

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.050 in (1.3 mm) 0.717 in (18.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

18,2 mm (0,717) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
8.6 in (220 mm) 8.6 in (220 mm)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 05-05-2023